- Potrójny, bezstopniowy zakres regulacji
- Duże siły zacisku od 22 kN do 49 kN
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
kute, ocynkowane na czarno.
Montaż
1. Wypozycjonować element nośny na stole narzędziowym i przymocować go, używając zdefiniowanego momentu dokręcenia.
2. Przedmiotu obrabiany mocuje się przez dokręcenie śruby regulacyjnej.
2. Przedmiotu obrabiany mocuje się przez dokręcenie śruby regulacyjnej.
Zalety
- Bardzo duże siły mocujące wynoszące 22 - 49 kN.
- Łatwy montaż elementów.
- Możliwość bardzo szybkiego i nieskomplikowanego mocowania.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 14 - 28 mm oraz systemach rastrowych M12, M16, M20.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
- Łatwy montaż elementów.
- Możliwość bardzo szybkiego i nieskomplikowanego mocowania.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 14 - 28 mm oraz systemach rastrowych M12, M16, M20.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
Zakres dostawy
- 3-stopniowy element nośny
- zestaw mocujący
- zestaw mocujący
Accessory
Podpora K1206
Stopki dociskowe K1215
Stopki dociskowe K1215
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.