Opis produktu
Napinacze dźwigniowe mogą być optymalnie stosowane, gdy ze względu na sytuację mocowania przedmiot obrabiany ma być w stanie niezamocowanym swobodnie wyjmowany do góry. Ze względu na ruch liniowy dźwigni mocującej przy otwieraniu oraz zamykaniu napinacza dźwigniowego jest to szczególnie korzystne w sytuacjach mocowania, w których boczny ruch elementu mocującego nie jest możliwy, np. ze względu na kontury zakłócające. Przez tłok siła jest przenoszona na dźwignię mocującą napinacza dźwigniowego. Dzięki podwójnemu działaniu napinacza dźwigniowego czasy otwierania i zamykania są jednoznacznie zdefiniowane.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Dźwignie mocujące napinaczy dźwigniowych rozwijają optymalną siłę mocującą w położeniu poziomym.
Tolerancje przedmiotów obrabianych są wyrównywane do odchylenia pozycji +/- 8,5°.
Siła mocująca napinacza dźwigniowego zależy od długości dźwigni mocującej.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.
Dane techniczne
- Maks. ciśnienie robocze dla średnicy tłoka 16 i 25: 350 barów.
- Maks. ciśnienie robocze dla średnicy tłoka 40: 200 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Częściowo obniżana obudowa.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.
- Wszechstronne możliwości montażowe.
Zakres dostawy
- 1 szt. dźwigni mocującej dla napinacza dźwigniowego.
- 4 szt. śrub z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, klasa trwałości 8.8.
- 4 szt. pokryw z tworzywa sztucznego.
2 szt. o-ringów 7x1,5 (w przypadku sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).
Na zapytanie
Z kontrolą pozycji.
Wskazówka dotycząca planu
H1*= optymalny punkt mocowania; jeszcze -1,5 mm do ogranicznika dźwigni mocującej

1) Kontur montażowy
2) Zwalnianie
3) Mocowanie
4) Krawędzie zaokrąglone
5) Tylko w przypadku średnicy tłoka 16 otwory te są zamknięte korkami gwintowanymi
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również