Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Tłoki ze stali
Wersja
Tłok hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Dociski z dźwignią obrotową doskonale nadają się do urządzeń mocujących stosowanych przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki kompaktowym wymiarom docisków z dźwignią obrotową można je stosować w różnych urządzeniach mocujących, przy ograniczonej ilości miejsca, co umożliwia realizację elastycznych rozwiązań.
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Tłoki ze stali
Wersja
Tłok hartowany.
Wskazówka
W docisku z dźwignią obrotową dźwignia nastawna jest połączona z tłoczyskiem. Zasilanie powietrzem następuje w docisku z dźwignią obrotową przez wywiercone kanały.
Dźwignia nastawna porusza się w prostym skoku do przedmiotu obrabianego i mocuje go. Podczas zwalniania przedmiotu obrabianego dźwignia nastawna przesuwa się do tyłu na tyle, aby przedmiot obrabiany można było bezkolizyjnie wyjąć do góry. Pojedynczy skok docisku z dźwignią obrotową zależy od wyboru dźwigni mocującej.
Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że położenie montażowe nie może prowadzić do powstania miejsc gromadzenia wiórów w obszarze obrotu dźwigni mocującej docisku z dźwignią obrotową.
Powierzchnię kołnierza docisku z dźwignią obrotową należy podczas montażu dopasować na wysokość do przedmiotu obrabianego. Musi także być zapewnione pozycjonowanie punktu mocowania w poziomie.
Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego.
Za pomocą docisków z dźwignią obrotową można wytwarzać duże siły. Należy przy tym uważać, aby przedmioty obrabiane i urządzenia mocujące były przystosowane do tych obciążeń.
Dociski z dźwignią obrotową można wyposażać w indywidualne dźwignie nastawne. Siła mocująca docisku z dźwignią obrotową zależy od długości dźwigni mocującej.
Dźwignia mocująca do docisków z dźwignią obrotową nie jest zawarta w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Dźwignia nastawna porusza się w prostym skoku do przedmiotu obrabianego i mocuje go. Podczas zwalniania przedmiotu obrabianego dźwignia nastawna przesuwa się do tyłu na tyle, aby przedmiot obrabiany można było bezkolizyjnie wyjąć do góry. Pojedynczy skok docisku z dźwignią obrotową zależy od wyboru dźwigni mocującej.
Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że położenie montażowe nie może prowadzić do powstania miejsc gromadzenia wiórów w obszarze obrotu dźwigni mocującej docisku z dźwignią obrotową.
Powierzchnię kołnierza docisku z dźwignią obrotową należy podczas montażu dopasować na wysokość do przedmiotu obrabianego. Musi także być zapewnione pozycjonowanie punktu mocowania w poziomie.
Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego.
Za pomocą docisków z dźwignią obrotową można wytwarzać duże siły. Należy przy tym uważać, aby przedmioty obrabiane i urządzenia mocujące były przystosowane do tych obciążeń.
Dociski z dźwignią obrotową można wyposażać w indywidualne dźwignie nastawne. Siła mocująca docisku z dźwignią obrotową zależy od długości dźwigni mocującej.
Dźwignia mocująca do docisków z dźwignią obrotową nie jest zawarta w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
Wywiercone kanały.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 6 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Bez sił poprzecznych przy mocowaniu.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Szeroki wybór dźwigni mocujących.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Szeroki wybór dźwigni mocujących.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.
Zakres dostawy
W dostawie zawarte 4 szt. śrub z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 klasa trwałości 8.8 czarna.
Na zapytanie
Większe średnice tłoka i wartości skoku oraz kontrola pozycji.
Wskazówka dotycząca planu
1) Długość dźwigni mocującej (patrz K1857)
2) Skok (patrz K1857)
3) patrz osprzęt
4) Kontur montażowy
5) Krawędzie zaokrąglone
6) Zwalnianie
7) Mocowanie
2) Skok (patrz K1857)
3) patrz osprzęt
4) Kontur montażowy
5) Krawędzie zaokrąglone
6) Zwalnianie
7) Mocowanie
Accessory
Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową K1857.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.