Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Dociski odchylane pneumatyczne, forma A
od
1 327,03 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski odchylane pneumatyczne, forma B
od
1 380,54 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski odchylane pneumatyczne, forma C
od
1 380,54 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Wskazówka
Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Na zapytanie
Wyłącznik zbliżeniowy.
Accessory
- Ramię mocujące K1816
- Adapter K1817
- Adapter K1817