2 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Gałka kulista – duroplast PF 31.
Wersja
Obudowa srebrnoszara, lakier młotkowy.
Wszystkie pozostałe części oraz dodatkowe części – oksydowane.
Gałka kulista – czerwona.
Wskazówka
Skok wstępny wynosi 12 mm; W zakresie krótkiego skoku zaciskania, 1,5 mm, ruch jest samohamowny w każdym położeniu. Z tego wynika możliwość pewnego mocowania przedmiotów obrabianych o tolerancji do 1 mm. Mechanizm mocujący ”arness” można zamontować w każdej pozycji, poziomej i pionowej.
W celu indywidualnego dostosowania do różnych warunków, opracowano liczne znormalizowane części dodatkowe. Oferowane są jako wyposażenie dodatkowe. Wszystkie mocno obciążane części mechanizmu krzywkowego oraz element dociskowy
są utwardzone dyfuzyjnie.
Największa dopuszczalna siła zacisku wynosi 4905 N.

Inni klienci kupili również