Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Za pomocą cylindrów wkręcanych z funkcją podwójnego działania możliwe są skoki liniowe powiązane z taktami. Obydwa kierunki skoku w przypadku cylindrów wkręcanych podwójnego działania są załączane siłowo. Cylindry wkręcane podwójnego działania mogą być stosowane jako cylindry naciskowe i pociągowe. Te cylindry wkręcane są często stosowane w płytach urządzeniowych oraz w płytach do narzędzi z tworzywa sztucznego i formowanych wtryskowo.
Wbudowany zbierak metalowy zapobiega uszkodzeniom powierzchni tłoczyska, ponieważ wióry nie mogą przedostawać się do cylindra wkręcanego. Ochrona uszczelki zapewnia trwałość produktów.
Wbudowany zbierak metalowy zapobiega uszkodzeniom powierzchni tłoczyska, ponieważ wióry nie mogą przedostawać się do cylindra wkręcanego. Ochrona uszczelki zapewnia trwałość produktów.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Ze względu na kompaktową konstrukcję cylindrów wkręcanych we wnętrzu nie ma zamontowanego ogranicznika skoku wstecznego tłoka. Należy pamiętać o zachowaniu wyznaczonej głębokości montażowej cylindrów wkręcanych, ponieważ wykorzystują one podstawę otworu montażowego jako ograniczenie skoku wstecznego.
Należy pamiętać, aby podczas wytwarzania kanałów wierconych na cylindry wkręcane w otworach nie pozostawały wióry z wiercenia. Mogą one spowodować uszkodzenia uszczelek cylindrów wkręcanych, skutkujących przeciekami produktu.
Aby uniknąć uszkodzeń uszczelek podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby skosy wprowadzające oraz otwory poprzeczne do doprowadzania oleju były dobrze zaokrąglone.
Elementy dociskowe nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, aby podczas wytwarzania kanałów wierconych na cylindry wkręcane w otworach nie pozostawały wióry z wiercenia. Mogą one spowodować uszkodzenia uszczelek cylindrów wkręcanych, skutkujących przeciekami produktu.
Aby uniknąć uszkodzeń uszczelek podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby skosy wprowadzające oraz otwory poprzeczne do doprowadzania oleju były dobrze zaokrąglone.
Elementy dociskowe nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
Wywiercone kanały.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Na zapytanie
Większe średnice tłoka i skoku.
Wskazówka dotycząca planu
1) kontur montażowy
2) wsuwanie cylindra
3) alternatywne doprowadzanie oleju, wysuwanie cylindra
4) krawędzie zaokrąglone, maksymalnie R0,5
2) wsuwanie cylindra
3) alternatywne doprowadzanie oleju, wysuwanie cylindra
4) krawędzie zaokrąglone, maksymalnie R0,5
Accessory
- Kołki podporowe K0307.
- Podstawki wahliwe K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Dociski „gripper” sześciokątne K0386.
- Podstawki wahliwe K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Dociski „gripper” sześciokątne K0386.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.