2 Wynik

Opis

Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna.
Śruba mocująca – stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ulepszona do 10.9, hartowana i powlekana PTFE.
Wskazówka
Dzięki bocznemu mocowaniu trzpień rozprężny przydaje się przy wtórnej obróbce części toczonych i frezowanych po wstępnym wykonaniu nieprzelotowego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.

Ruch zaciskania: ręczny obrót kluczem imbusowym.

* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż
Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Teraz można wytoczyć bądź wyfrezować trzpień do wymaganej średnicy. Do celów obróbki komplet zawiera pierścień ryglujący.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze dokładnym lub przy użyciu kołków pasowanych.
Forma A zawiera w komplecie 6 śrub mocujących.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A:
dla centr obróbkowych, wiertarek i frezarek
Forma B:
z czopem mocującym do tokarek

Inni klienci kupili również