- Nadaje się szczególnie do obróbki pośredniej części toczonych i frezowanych
- Do mocowania wewnętrznego
- Mocowanie bez konturu zakłóceniowego
- Możliwość dopasowania konturu mocowania metodą obróbki
Opis
Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna.
Śruba mocująca – stal do ulepszania cieplnego.
Śruba mocująca – stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ulepszona do 10.9, hartowana i powlekana PTFE.
Śruba ulepszona do 10.9, hartowana i powlekana PTFE.
Wskazówka
Dzięki bocznemu mocowaniu trzpień rozprężny przydaje się przy wtórnej obróbce części toczonych i frezowanych po wstępnym wykonaniu nieprzelotowego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.
Ruch zaciskania: ręczny obrót kluczem imbusowym.
* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Ruch zaciskania: ręczny obrót kluczem imbusowym.
* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż
Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Teraz można wytoczyć bądź wyfrezować trzpień do wymaganej średnicy. Do celów obróbki komplet zawiera pierścień ryglujący.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze dokładnym lub przy użyciu kołków pasowanych.
Forma A zawiera w komplecie 6 śrub mocujących.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze dokładnym lub przy użyciu kołków pasowanych.
Forma A zawiera w komplecie 6 śrub mocujących.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.