Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Trzpienie rozprężne, do małych otworów, forma A
od
135,85 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie rozprężne do małych otworów, kształt B
od
131,09 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie rozprężne są stosowane w małych otworach (forma A do otworów przelotowych, forma B do otworów przelotowych lub nieprzelotowych), do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych. Mocowanie następuje ręcznie, od góry, za pomocą klucza imbusowego. Mogą również być zeszlifowane przez klienta do żądanej średnicy. Otwór ustalający przedmiotu obrabianego powinien mieć tolerancję H7.
D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować ”D”.
- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm
- kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa
- prostota użycia
- dowolna pozycja montażowa
- możliwe różne warianty zabudowy
- ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu
- możliwość indywidualnego dopasowania do średnicy
Forma A: do otworów przelotowych.
Forma B: do otworów przelotowych lub nieprzelotowych.
D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować ”D”.
- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm
- kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa
- prostota użycia
- dowolna pozycja montażowa
- możliwe różne warianty zabudowy
- ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu
- możliwość indywidualnego dopasowania do średnicy
Forma A: do otworów przelotowych.
Forma B: do otworów przelotowych lub nieprzelotowych.
Montaż
W razie potrzeby średnicę D można dopasować do wymaganej średnicy zamocowania. W takim przypadku trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,2 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie zeszlifować trzpień do średnicy wewnętrznej przedmiotu obrabianego.