Materiał
Korpus, szczęki – stal narzędziowa.
Wersja
Korpus hartowany.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus, szczęki – stal narzędziowa.
Wersja
Korpus hartowany.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wskazówka
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zwartej budowie szczególnie nadają się do wielokrotnego mocowania w poziomie lub pionie. Hartowane i szlifowane powierzchnie klinów pozwalają na osiągnięcie dużych sił mocujących.
Odpowiednie rozpieracze klinowe można, do wyboru, mocować w otworach indeksujących lub w rowkach teowych. Podczas wkręcania śruby z łbem walcowym DIN 912 oba segmenty rozpieracza rozsuwają się i dociskają przedmioty obrabiane do elementów separujących.
Szczęki w wersji K0040.08 oraz K0040.0810 nie są żłobkowane.
Podłużny otwór pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych.
Droga przesuwu wynosi w zależności do numeru katalogowego:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm
Wskazówka dotycząca planu
D) śruba z łbem walcowym DIN 912
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Stały ogranicznik
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Stały ogranicznik
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.