Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
kute, ocynkowane na czarno.
Zastosowanie
Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.
Montaż
1. Wypozycjonować element nośny na stole narzędziowym i przymocować go, używając zdefiniowanego momentu dokręcenia.
2. Ustawić ramię mocujące w wymaganej pozycji.
3. Przedmiotu obrabiany mocuje się przez dokręcenie śruby regulacyjnej.
Zalety
- Bardzo duże siły mocujące wynoszące 22 - 49 kN.
- Łatwy montaż elementów.
- Możliwość bardzo szybkiego i nieskomplikowanego mocowania.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 14 - 28 mm oraz systemach rastrowych M12, M16, M20.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
Zakres dostawy
- jednostka mocująca
- 3-stopniowy element nośny
- zestaw mocujący
Accessory
Podpora K1206
Stopki dociskowe K1215
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również