Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
kute, ocynkowane na czarno.
Wskazówka
Aby zmniejszyć zużycie śruby regulacyjnej, zalecamy stosowane pasty do śrub.
Napinacz suwakowy może być montowany z podwyższeniem na dodatkowej wysokości. Do napinaczy suwakowych 44 kN i 60 kN nie ma podwyższenia.

Element mocujący, element nośny, nakrętka do rowków teowych DIN 508 ze sworzniem mocującym z trzpieniem gwintowanym w klasie 12.9 wchodzą w zakres dostawy.
Zastosowanie
Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.
Zalety
- Bardzo duże siły mocujące 22-60 kN.
- Niska konstrukcja.
- Prosty montaż elementów.
- Możliwe szybkie i nieskomplikowane mocowanie.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 12-28 mm oraz systemach rastrowych M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
Accessory
Podwyższenie K1206.
Elementy dociskowe stal nierdzewna K1215.
Elementy dociskowe tworzywo sztuczne K2226.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również