Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
kute, ocynkowane na czarno.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
kute, ocynkowane na czarno.
Wskazówka
Aby zapobiec zużyciu śruby regulacyjnej, zalecamy zastosowanie pasty do śrub.
Łapa nasuwana może zostać dodatkowo podwyższona za pomocą elementu pośredniego.
Element mocujący, element nośny, wpust przesuwny DIN 508 ze śrubą naprężającą w klasie 12.9 wchodzą w zakres dostawy.
Łapa nasuwana może zostać dodatkowo podwyższona za pomocą elementu pośredniego.
Element mocujący, element nośny, wpust przesuwny DIN 508 ze śrubą naprężającą w klasie 12.9 wchodzą w zakres dostawy.
Zastosowanie
Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.
Zalety
- Bardzo duże siły mocujące wynoszące 22 - 49 kN.
- Niewielka wysokość konstrukcyjna.
- Łatwy montaż elementów.
- Możliwość bardzo szybkiego i nieskomplikowanego mocowania.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 12 - 28 mm oraz systemach rastrowych M10, M12, M16, M20.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
- Niewielka wysokość konstrukcyjna.
- Łatwy montaż elementów.
- Możliwość bardzo szybkiego i nieskomplikowanego mocowania.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 12 - 28 mm oraz systemach rastrowych M10, M12, M16, M20.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
Accessory
Podpora K1206
Stopki dociskowe K1215
Stopki dociskowe K1215
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.