2 Wynik

Opis

Materiał
Rękojeść z odlewu cynkowego wg DIN EN 12844.
Kołki centrujące i kliny zaciskowe ze stali 1.0715.
Pierścień zaciskowy ze stali.
Wersja
Uchwyt w kolorze czarnym, powleczony tworzywem sztucznym.
Kołek centrujący i pierścień zaciskowy fosforowane.
Kliny zaciskowe oksydowane.
Podziałka pomiarowa naniesiona laserowo.
Wskazówka
Dociąganie śruby lub obracanie dźwigni zaciskowej powoduje zamocowanie w otworze obu klinów zaciskowych. Za pomocą regulowanego bezstopniowo pierścienia zaciskowego można zamocować jeden lub kilka elementów separujących o różnej grubości.
Zastosowanie
Sworznie mocujące idealnie nadają się do mocowania często wykorzystywanych elementów separujących na stołach rastrowych/spawalniczych o różnych grubościach materiału ze Ø otworu równą 16 mm lub 28 mm.
Zalety
Bezstopniowo ustawiany zakres mocowania 0-36 mm oraz 0-75 mm.
Średnica i jakość powierzchni otworu nie mają znaczenia (do H12).
Łatwe ustawianie zakresu mocowania za pomocą podziałki.
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Efekt dociskania osiągany również w przypadku stołu wykonanego z cienkiego materiału (≥8 mm lub ≥4 mm).
Kompatybilne z popularnymi elementami separującymi.

Inni klienci kupili również