Płyta adaptacyjna ze stali.

Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Płyta adaptacyjna ocynkowana.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka
Płyty adaptacyjne zapewniają kompatybilność z 3-otworowymi dociskaczami Kipp, do płyt rastrowych lub płyt o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm.
Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze elementów ze sworzniami mocującymi.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również