2 Wynik

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze srebrnym.
Tłoki chromowane.
Wskazówka
Pneumatyczne dociski odchylane są wykorzystywane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego.

Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.

Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego. Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.

Ramię mocujące nie wchodzi w zakres dostawy.
Na zapytanie
Wyłącznik zbliżeniowy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Napinanie
2) Zwalnianie
3) Skok odchylany
4) Skok napinający
5) Zwolniony
6) Napięty
7) Odchylany w lewo
8) Odchylany w prawo
Accessory
K1813 Ramię mocujące do docisków odchylnych

Inni klienci kupili również