Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze srebrnym.
Tłoki chromowane.
Wskazówka
Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane z kołnierzem są wykorzystywane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia. Przyłącza sprężonego powietrza docisku odchylanego znajdują się w kołnierzu.

Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

Wkręcany docisk odchylany z kołnierzem można przymocować za pomocą nakrętki wkręcanej zgodnie z DIN 70852 od góry i od dołu. Inną możliwością byłoby przymocowanie docisku odchylanego w urządzeniu za pomocą od góry za pomocą czterech śrub z łbem walcowym.

Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.

Otwory mocujące w kołnierzu mają ten sam wymiar jak ten kołnierza gwintowanego K1820.

W zakresie dostawy występuje śruba i pierścień sprężyny do mocowania ramion mocujących, które są dostępne jako osprzęt.

Ramię mocujące i nakrętki rowkowe nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Napinanie
2) Zwalnianie
3) Skok odchylany
4) Skok napinający
5) Zwolniony
6) Napięty
7) Odchylany w lewo
8) Odchylany w prawo
Accessory
K1816 Ramię mocujące do docisków odchylnych
Nakrętki rowkowe DIN 70852.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również