Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Element mocujący niklowany.
Śruba zaciskowa hartowana i niklowana.
Wskazówka
Pneumatyczne dociski odchylane przeznaczone są do mocowania przedmiotów obrabianych zakładanych od góry. Funkcja odchylania i mocowania wykonywana jest pneumatycznie. Funkcja odchylania gwarantuje swobodne zakładanie i wyjmowanie przedmiotów obrabianych. Gwarantuje to optymalny dostęp do przedmiotu obrabianego. Stopa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu docisk odchylany może zostać optymalnie ustawiony względem mocowanego przedmiotu obrabianego. Dociski odchylane dostępne są w wersji prawej i lewej.
Pneumatyczne dociski odchylane można też umieścić w kilku miejscach na przedmiocie obrabianym i aktywować w określonej kolejności. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny jak i ręcznie.

Siła zacisku i siła mocująca odnoszą się do 0,5 MPa.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również