Opis produktu
Dociski odchylane ciężkie o wydłużonej drodze mocowania nadają się szczególnie do zautomatyzowanych procesów mocowania.

Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus oksydowany.
Trzonek ulepszony cieplnie i oksydowany.
Ramię mocujące ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówki obsługowe
Uruchomienie za pomocą wkrętarki udarowej z regulowanym momentem obrotowym lub ręcznie za pomocą klucza mocującego.
Zalety
Nadaje się do automatyzacji
Wysokie siły zacisku
Szybkie mocowanie
Duża sztywność
Wskazówka dotycząca planu
1) Skok odchylany
2) Skok napinający
3) Odchylany w lewo
4) Odchylany w prawo
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również