4 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.
Wskazówka
Zacisk boczny jest elementem do szybkiego mocowania, który za pomocą szczęki uchylnej i mimośrodu spiralnego wywiera nacisk na przedmioty obrabiane jednocześnie w bok i dół dociskając je do oporów bocznych i podstawy.
W zespole ze śrubą oporową i tulejką centrującą (patrz rysunek) zacisk można pozycjonować i mocować na płytach podziałowych modułowych zestawów przyrządowych.

Wersje K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 i K0034.006035 mają 2 okrągłe wstawki z węglików.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N

Inni klienci kupili również