text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Ogranicznik stały z wkładką wahliwą do wstępnej obróbki bezpośrednich elementów mocujących i obróbki części surowych.
Materiał
Stal.
Wersja
Korpus oksydowany.
Wskazówka
Ogranicznik stały z wkładką wahliwą jest stosowany jako odpowiednik elementu mocującego z wkładką wahliwą K2197. Dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji i kompaktowej budowie, stały ogranicznik nadaje się do wstępnej obróbki bezpośredniego mocowania (OP10) za pomocą 5-osiowego modułowego systemu mocowania oraz do mocowania półfabrykatów z dowolnych paneli i innych przedmiotów obrabianych.

Dzięki zintegrowanym podstawkom wahliwym punkt mocowania dopasowuje się do geometrii przedmiotu obrabianego. Dzięki temu można szybko i bezpiecznie mocować przedmioty obrabiane o skośnej geometrii.

Różne wersje podkładek wahliwych obejmują szeroki obszar zastosowania.

Dzięki dwóm rozmiarom systemowym oraz możliwości płynnego przesuwania można mocować dowolne rozmiary przedmiotów obrabianych.

Dzięki różnym nóżkom i precyzyjnemu ustawieniu można elastycznie ustawiać wysokość mocowania przedmiotu obrabianego.

Interfejs płyty z siatką otworów (wymiar kraty 40/50) oraz systemu mocującego z punktem zerowym UNILOCK są standardowo zintegrowane.
Zalety
- Mocowanie przedmiotów obrabianych o skośnej geometrii.
- Regulacja pozioma.
- Możliwe różne wysokości ułożenia przedmiotu obrabianego.
- Wbudowana precyzyjna regulacja wysokości mocowania.
Zakres dostawy
1 szt. ogranicznik stały z wkładką wahliwą.
1 szt. nóżka K0298.2081.
Wskazówka dotycząca planu
1) Uwaga: niebezpieczeństwo zdeformowania!
W tym obszarze nie można mocować łap dociskowych!

Forma A: podstawka wahliwa, gładka
Forma B: podstawka wahliwa, z wkładką z POM
Forma C: podstawka wahliwa, z frezowaniem
Forma D: podstawka wahliwa, z wkładką z węglika spiekanego
Accessory
- Nóżka K0298.
- Płyta adaptacyjna do dociskowego systemu mocującego K2199.
- Pierścienie adaptacyjne K2200.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również