Materiał
Stal.
Wersja
Korpus oksydowany.
Hartowana wkładka mocująca.
Hartowana wkładka mocująca.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Ogranicznik stały z wkładką mocującą do wstępnej obróbki bezpośrednich elementów mocujących i obróbki części surowych.
Materiał
Stal.
Wersja
Korpus oksydowany.
Hartowana wkładka mocująca.
Hartowana wkładka mocująca.
Wskazówka
Ogranicznik stały z wkładką mocującą jest stosowany jako odpowiednik elementu mocującego z wkładką mocującą K2195. Dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji i kompaktowej budowie, stały ogranicznik nadaje się do wstępnej obróbki bezpośredniego mocowania (OP10) za pomocą 5-osiowego modułowego systemu mocowania oraz do mocowania półfabrykatów z dowolnych paneli i innych przedmiotów obrabianych.
Dzięki dwóm rozmiarom systemowym oraz możliwości płynnego przesuwania można mocować dowolne rozmiary przedmiotów obrabianych.
Dzięki różnym nóżkom i precyzyjnemu ustawieniu można elastycznie ustawiać wysokość mocowania przedmiotu obrabianego.
Interfejs płyty z siatką otworów (wymiar kraty 40/50) oraz systemu mocującego z punktem zerowym UNILOCK są standardowo zintegrowane.
Dzięki dwóm rozmiarom systemowym oraz możliwości płynnego przesuwania można mocować dowolne rozmiary przedmiotów obrabianych.
Dzięki różnym nóżkom i precyzyjnemu ustawieniu można elastycznie ustawiać wysokość mocowania przedmiotu obrabianego.
Interfejs płyty z siatką otworów (wymiar kraty 40/50) oraz systemu mocującego z punktem zerowym UNILOCK są standardowo zintegrowane.
Zalety
- Regulacja pozioma.
- Możliwe różne wysokości ułożenia przedmiotu obrabianego.
- Wbudowana precyzyjna regulacja wysokości mocowania.
- Możliwe różne wysokości ułożenia przedmiotu obrabianego.
- Wbudowana precyzyjna regulacja wysokości mocowania.
Zakres dostawy
1 szt. ogranicznik stały z wkładką mocującą.
1 szt. nóżka K0298.2081.
1 szt. nóżka K0298.2081.
Wskazówka dotycząca planu
1) Uwaga: niebezpieczeństwo zdeformowania!
W tym obszarze nie można mocować łap dociskowych!
W tym obszarze nie można mocować łap dociskowych!
Accessory
- Nóżka K0298.
- Płyta adaptacyjna do dociskowego systemu mocującego K2199.
- Pierścienie adaptacyjne K2200.
- Płyta adaptacyjna do dociskowego systemu mocującego K2199.
- Pierścienie adaptacyjne K2200.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.