Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS).
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Wersja
lakierowane na czarno.
Szczęka z połyskiem
Wskazówka
Za pomocą docisku bocznego obrabiany przedmiot dociskany jest do elementu separującego, jednocześnie uniemożliwione zostaje podniesienie przedmiotu podczas obróbki.
Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.

Forma B:
do zakresu dostawy należą 2 podkładki stożkowe i 2 podkładki kuliste do M12 i M16
Wskazówka dotycząca planu
1) Panewka stożkowa i podkładka kulista dla M12 i M16
2) Przedmiot obrabiany
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również