Opis produktu
Za pomocą docisków bocznych można przykładać siłę zacisku na przedmiot obrabiany od boku. Dociski boczne nadają się zwłaszcza do sytuacji, w których mocowanie od góry jest niemożliwe lub nie jest wymagane.
Za pomocą sprężyn tłok i element dociskowy są po odciążeniu ciśnieniowym przesuwane z powrotem do pozycji podstawowej.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka
W przypadku bocznego przykładania siły mocującej powstają zarówno poziome, jak i pionowe składniki siły. Wielkość składników siły zawsze jest zależna od skoku. Przykładany pionowy składnik siły może wynosić maks. 25% siły mocującej. Za pomocą tej siły przedmiot obrabiany jest mocowany na powierzchni stykowej. Poziomy składnik siły zależnie od skoku zmniejsza się do min. 95% siły początkowej.

Tłok mocujący w docisku bocznym ma zintegrowane ograniczenie skoku.

Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
Zalety
- Niewielka wysokość montażu.
- Zintegrowane ograniczenie skoku dla tłoku mocującego.
Zakres dostawy
W dostawie zawarta 1 szt. o-ringa 10x2 (do sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).
Wskazówka dotycząca planu
1) Korek gwintowany
2) O-ring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również