Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Element mocujący hartowany, oksydowany i szlifowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Element mocujący hartowany, oksydowany i szlifowany.
Wskazówka
Pneumatyczne zaciski szybkomocujące stosowane są do mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Sworznie mocujące są skręcane z przedmiotem obrabianym lub przyrządem.
Proces mocowania:
Otworzyć element mocujący, podając sprężone powietrze do przyłącza „otwieranie”.
Zamknąć element mocujący (proces mocowania), podając sprężone powietrze do przyłącza „zamykanie”.
3. przyłącze (D5) służy do przedmuchiwania i czyszczenia powierzchni przylegającej. Dodatkowo możliwe jest wykonanie zapytania, czy przedmiot obrabiany przylega do powierzchni stykowej. Ponadto łatwiejsze jest odsunięcie przedmiotu obrabianego od elementu mocującego po procesie otwierania.
System można stosować również jako system mocujący z punktami zerowymi.
Siła zacisku odnosi się do 0,5 MPa.
Sworznie mocujące są skręcane z przedmiotem obrabianym lub przyrządem.
Proces mocowania:
Otworzyć element mocujący, podając sprężone powietrze do przyłącza „otwieranie”.
Zamknąć element mocujący (proces mocowania), podając sprężone powietrze do przyłącza „zamykanie”.
3. przyłącze (D5) służy do przedmuchiwania i czyszczenia powierzchni przylegającej. Dodatkowo możliwe jest wykonanie zapytania, czy przedmiot obrabiany przylega do powierzchni stykowej. Ponadto łatwiejsze jest odsunięcie przedmiotu obrabianego od elementu mocującego po procesie otwierania.
System można stosować również jako system mocujący z punktami zerowymi.
Siła zacisku odnosi się do 0,5 MPa.
Accessory
K1391 Śruby mocujące do pneumatycznych dociskaczy hakowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.