Materiał
Stal.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka
Płaska konstrukcja sprawia, że te poręczne szczęki do docisku bocznego sprawdzają się przy większości stosowanych pomiarów detali. Dzięki działaniu klinowemu hartowane szczęki umożliwiają jednoczesne mocowanie w przód i w dół.
Siły mocujące F i F1 są osiągane przy optymalnym wykonaniu i wykorzystaniu maks. momentu obrotowego dokręcania śrub mocujących.
Elementy są sprzedawane parami.
Siły mocujące F i F1 są osiągane przy optymalnym wykonaniu i wykorzystaniu maks. momentu obrotowego dokręcania śrub mocujących.
Elementy są sprzedawane parami.
Zakres dostawy
- 2× dociski boczne.
- 4× śruby mocujące DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4× nakrętki do rowków teowych DIN 508.
- 2× wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym ISO 2936.
- 4× śruby mocujące DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4× nakrętki do rowków teowych DIN 508.
- 2× wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym ISO 2936.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.