Materiał
Stal.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka
Te dociski boczne umożliwiają mocowanie zwłaszcza niskich przedmiotów obrabianych. Działanie klinowe szczęk mocujących mocno i bezpiecznie dociska przedmiot obrabiany do stołu maszynowego. „H1” oraz „H3” przy maksymalnej głębokości rowka teowego zgodnie z DIN 650. Aby uzyskać mniejszą wysokość mocowania przy minimalnej głębokości rowka można zeszlifować element mocujący o wymiar H3.
Siły mocujące F i F1 są osiągane przy optymalnym wykonaniu i wykorzystaniu maks. momentu obrotowego dokręcania śrub mocujących.
Elementy są sprzedawane parami.
Siły mocujące F i F1 są osiągane przy optymalnym wykonaniu i wykorzystaniu maks. momentu obrotowego dokręcania śrub mocujących.
Elementy są sprzedawane parami.
Zakres dostawy
- 2× docisk boczny do rowków teowych.
- 2× śruby mocujące DIN EN ISO 4762.
- 2× wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym ISO 2936.
- 2× śruby mocujące DIN EN ISO 4762.
- 2× wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym ISO 2936.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.