Materiał
Stal ulepszana cieplnie.
Obudowa wtyku, stal.
Obudowa wtyku, stal.
Wersja
Hartowane i oksydowane. Twardość 36–40 HRC.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Smart Products umożliwiają elektroniczny pomiar stanu uruchomienia różnych elementów mocujących i podporowych.
Łapa dociskowa z czujnikiem siły umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną.
Ustawianie wartości zadanej opisano w instrukcji obsługi.
Jeśli łapa dociskowa zostanie połączona z modułem Bluetooth K1831 przez zintegrowane gniazdo USB C, moduł przesyła status czujnika bezprzewodowo. Sygnał może być odbierany np. przez bramę sieciową K1494 i dalej przetwarzany.
Dodatkowo na zintegrowanym wyświetlaczu LED modułu Bluetooth wizualizowane są wskazania stanu elementu mocującego.
Zasilanie łapy dociskowej odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Łapa dociskowa z czujnikiem siły umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną.
Ustawianie wartości zadanej opisano w instrukcji obsługi.
Jeśli łapa dociskowa zostanie połączona z modułem Bluetooth K1831 przez zintegrowane gniazdo USB C, moduł przesyła status czujnika bezprzewodowo. Sygnał może być odbierany np. przez bramę sieciową K1494 i dalej przetwarzany.
Dodatkowo na zintegrowanym wyświetlaczu LED modułu Bluetooth wizualizowane są wskazania stanu elementu mocującego.
Zasilanie łapy dociskowej odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Materiał
Stal ulepszana cieplnie.
Obudowa wtyku, stal.
Obudowa wtyku, stal.
Wersja
Hartowane i oksydowane. Twardość 36–40 HRC.
Wskazówka
Łapa dociskowa z czujnikiem siły umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną. W instrukcji obsługi opisano ustawienie wartości zadanej.
Jeżeli łapa dociskowa jest wyposażona w moduł Bluetooth, możliwe jest elektroniczne rejestrowanie i przetwarzanie siły.
Zasilanie łapy dociskowej odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Moduł Bluetooth K1831 można połączyć z łapą dociskową przez złącze USB typu C.
Bezpieczne przekazywanie siły można zapewnić tylko przy zamocowaniu w przewidzianym zakresie.
Jeżeli łapa dociskowa jest wyposażona w moduł Bluetooth, możliwe jest elektroniczne rejestrowanie i przetwarzanie siły.
Zasilanie łapy dociskowej odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Moduł Bluetooth K1831 można połączyć z łapą dociskową przez złącze USB typu C.
Bezpieczne przekazywanie siły można zapewnić tylko przy zamocowaniu w przewidzianym zakresie.
Dane techniczne
Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Za pomocą łapy dociskowej możliwe jest kontrolowanie procesu mocowania.
Tolerancja: ±10% względem wartości zadanej.
Tolerancja: ±10% względem wartości zadanej.
Zakres temperatury
0°C do +65°C.
Zalety
Zapewnia idealne zaciskanie przedmiotu obrabianego ze zwiększoną dokładnością powtarzania.
Bezpieczeństwo
Łapa dociskowa z czujnikiem siły nie nadaje się do ochrony osób.
Wskazówka dotycząca planu
1) Czujnik siły
2) USB typu C
3) Preferowany zakres mocowania
2) USB typu C
3) Preferowany zakres mocowania
Accessory
Moduł Bluetooth K1831.
Brama sieciowa K1494.
Brama sieciowa K1494.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.