text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Pierścień osadczy ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wkręt bez łba ze stali nierdzewnej A2.
Wersja
Pierścień osadczy i wkręt bez łba niepowlekany.
Wskazówka
Forma A: z trzpieniem gwintowanym DIN 553 (szczelina)
Forma E: z trzpieniem gwintowanym DIN EN ISO 4027 (gniazdo sześciokątne)

Podane tolerancje obowiązują zgodnie z DIN 705 dla niepowlekanych pierścieni osadczych. W przypadku ocynkowanych pierścieni osadczych nie można zagwarantować zachowania tolerancji. Nie ma to wpływu na działanie.
Wskazówka dotycząca planu
1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75

Inni klienci kupili również