- Szybkie i łatwe mocowanie za pomocą pokrętła
- Zmienny ogranicznik
Opis
Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Kołki sprężyste i klin ze stali nierdzewnej.
Element dociskowy z POM.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Kołki sprężyste i klin ze stali nierdzewnej.
Element dociskowy z POM.
Wersja
Obudowa chromowana.
Pokrętło czarne, wzmacniane granulatem szklanym.
Pokrętło czarne, wzmacniane granulatem szklanym.
Wskazówka
Zamki do otworów podłużnych wsuwane są do otworów podłużnych o szerokości 10 mm w płycie montażowej, a następnie mocowane do płyty podporowej. Podczas montażu pokrętło musi znajdować się w pozycji „OFF”. Zamki przeznaczone są do płyt precyzyjnych o grubości 3 mm lub 6 mm. W przypadku innych grubości konieczne jest zastosowanie podkładek K1071.
Poprzez obracanie pokrętła wbudowane w dolną część zamka kołki sprężyste przyciągane są do siebie za pomocą sprężyny i dociskane do dołu. Oba kołki dociskane są do powierzchni i mocują zamek. Dwa zatrzaski kulkowe unoszą zamek do pozycji „ON”, umożliwiając lekkie przesuwanie.
Poprzez obracanie pokrętła wbudowane w dolną część zamka kołki sprężyste przyciągane są do siebie za pomocą sprężyny i dociskane do dołu. Oba kołki dociskane są do powierzchni i mocują zamek. Dwa zatrzaski kulkowe unoszą zamek do pozycji „ON”, umożliwiając lekkie przesuwanie.
Zasada działania
Zamki mogą być używane w 2 różnych trybach pracy.
Tryb pracy 1:
Zamki są przesuwne.
Gdy zamek jest połączony śrubami z elementem montażowym, może być przesuwany na przymocowanej na stałe płycie z otworami podłużnymi.
Tryb pracy 2:
Zamki są przymocowane na stałe.
Gdy zamek jest przymocowany śrubami (na stałe) do płyty, możliwe jest przesuwanie płyty z otworami podłużnymi.
Tryb pracy 1:
Zamki są przesuwne.
Gdy zamek jest połączony śrubami z elementem montażowym, może być przesuwany na przymocowanej na stałe płycie z otworami podłużnymi.
Tryb pracy 2:
Zamki są przymocowane na stałe.
Gdy zamek jest przymocowany śrubami (na stałe) do płyty, możliwe jest przesuwanie płyty z otworami podłużnymi.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zatrzaski kulkowe (2x)
2) Fazowanie ~0,3
2) Fazowanie ~0,3
Accessory
Podkładki K1071.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.