Stal.

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Sprzęgła sztywne przenoszą duże momenty obrotowe w  sposób skrętnie sztywny i bezluzowy. Stosowane są, gdy nie występują przesunięcia wałów ani błędy równoległości Nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Dzięki zabezpieczeniu śruby nie odkręcają się na skutek wibracji.
Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów.

Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Wersja z wpustem pasowanym DIN 6885/1, tolerancja P9.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również