Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Bezluzowe, skrętnie sztywne, sprężyste i niewymagające konserwacji sprzęgło w całości wykonane z metalu do przenoszenia ruchów obrotowych z kątem synchronicznym. Innowacyjna struktura nacięć umożliwia bardzo dobrą elastyczność osiową, promieniową i kątową przy niewielkich siłach cofających. Znakomicie nadaje się do serwomotorów. Z zaciskami do mocowania wałów.

Sprzęgła sprężynowe ze stali nierdzewnej są przystosowane w szczególności do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Zakres temperatury
-50°C do +150°C.
Montaż
Sprzęgła sprężynowe mają pasowanie H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz oliwienie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również