text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Tuleja dystansowa Hygienic DESIGN została zaprojektowana specjalnie do zastosowania w obszarach przetwarzania żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Pierścień uszczelniający z tworzywa sztucznego przystosowanego do żywności jest wymienny.
Materiał

Tuleja dystansowa: stal nierdzewna 1.4404.

Pierścień uszczelniający: EU10/2011 i termoplast zgodny z FDA (POM).

Wersja
Tuleja dystansowa: stal nierdzewna niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka
Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego w idealnym przypadku musi być płaska i wykonana pod kątem prostym do otworu śrubowego, a także musi mieć chropowatość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.

Przystosowanie tulei dystansowej Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla danego przypadku zastosowania. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.
Zakres temperatury
od -20 °C do +100 °C (POM).
Zalety
Wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Zakres dostawy
Tuleja dystansowa z pierścieniami uszczelniającymi.
Wskazówka dotycząca planu
1) Tuleja dystansowa
2) Pierścień uszczelniający
Accessory
Pierścienie uszczelniające K1649.
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1647.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1648.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również