Opis produktu

Zestaw: nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493 + podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.


Tylko połączenie nakrętki kołpakowej z kołnierzem i podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® zapewnia uszczelnienie pozbawione obszaru martwego.


Nakrętka kołpakowa z kołnierzem, do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®, świetnie nadaje się do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiał

Nakrętka kołpakowa: stal nierdzewna 1.4404.

Podkładka: stal nierdzewna 1.4404.

Pierścień uszczelniający:

70 EPDM 295 (czarny).

70 EPDM 253815 (biały).

75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski).

Wersja
Nakrętka kołpakowa: polerowana.
Wskazówka

Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia kołnierzowej nakrętki kołpakowej K1493 ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491.

Uwaga

Działanie systemów połączeń śrubowych Hygienic USIT® zostało sprawdzone w połączeniu z materiałami ze stali nierdzewnej i powszechnie używanymi środkami czyszczącymi. Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania.

Accessory
Śruba sześciokątna z kołnierzem K1492.
Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również