Stal nierdzewna 1.4404.
Opis
Tylko w połączeniu z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® można zapewnić uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Polerowane nakrętki kołpakowe mają chropowatość powierzchni Ra < 0,8 µm. Ponadto przejścia wewnętrzne są wykonywane z promieniem minimalnym 3 mm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.
Nakrętka kołpakowa z kołnierzem, do podkładek uszczelniających Hygienic USIT®, nadaje się szczególnie do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Stal nierdzewna 1.4404.
Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491.
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem K1492.
Nasadki z wkładką z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.