Opis produktu

Zestaw: śruba sześciokątna z kołnierzem K1492 + uszczelko-podkładka Hygienic USIT® K1491.


Tylko połączenie śruby sześciokątnej z kołnierzem i uszczelko-podkładki Hygienic USIT® zapewnia uszczelnienie pozbawione obszaru martwego.


Śruba sześciokątna z kołnierzem, do uszczelko-podkładki Hygienic USIT®, świetnie nadaje się do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiał

Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna 1.4404.

Podkładka: stal nierdzewna 1.4404.

Pierścień uszczelniający:

70 EPDM 295 (czarny).

70 EPDM 253815 (biały).

75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski).

Wersja
Śruba z łbem sześciokątnym: polerowana.
Wskazówka

Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia kołnierzowej śruby sześciokątnej K1492 ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491.

Uwaga

Działanie systemów połączeń śrubowych Hygienic USIT® zostało sprawdzone w połączeniu z materiałami ze stali nierdzewnej i powszechnie używanymi środkami czyszczącymi. Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania.

Accessory
Nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.
Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również