Materiał
Mechanizm, podstawa i suwak – stal.
Korpus – żeliwo sferoidalne (GJS).
Korpus – żeliwo sferoidalne (GJS).
Wersja
Fosforanowane. Siłownik – z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Mechanizm, podstawa i suwak – stal.
Korpus – żeliwo sferoidalne (GJS).
Korpus – żeliwo sferoidalne (GJS).
Wersja
Fosforanowane. Siłownik – z połyskiem.
Wskazówka
Długość kabla: 2,5 m.
Cylinder pneumatyki
Dwustronne działanie bez tłumienia drgań w pozycji końcowej, wyposażony w dwa czujniki zbliżeniowe z diodami LED.
Dane techniczne dotyczące czujników zbliżeniowych
Maks. obciążenie DC = 10 W / AC = 12 VA.
Maks. napięcie łączenia 10 - 60 V, DC i AC.
Maks. prąd łączenia 500 mA.
Maks. napięcie łączenia 10 - 60 V, DC i AC.
Maks. prąd łączenia 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0102
K0103
K0106
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.