Opis produktu
Czujniki stanu z uchwytem służą do sprawdzania stanu załączenia dociskaczy.
Czujnik rozpoznaje, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Czujnik jest zamocowany na dociskaczu za pomocą uchwytu.
Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Czujnik stanu i uchwyt w dostawie nie są zamontowane.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy 100 mA
Zasięg 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 5000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 0,3 m, PUR, ze złączem wtykowym
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Montaż
Czujnik stanu jest mocowany na uchwycie nakrętkami i ustawiany na wymiar L1.
Uchwyt jest mocowany śrubami dociskacza przez otwory przelotowe między stopką a powierzchnią montażową.
Ustawienie precyzyjne punktu przełączania jest wprowadzane podczas montażu dociskacza.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo
Czujniki stanu nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wskaźnik LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Accessory
K0662
K1276
K1737
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również