Materiał
Aluminium EN AW-6082.
Obudowa wtyku, stal.
Obudowa wtyku, stal.
Wersja
Czarny anodowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium EN AW-6082.
Obudowa wtyku, stal.
Obudowa wtyku, stal.
Wersja
Czarny anodowany.
Wskazówka
Czujnik siły umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną. W instrukcji obsługi opisano ustawienie wartości zadanej. Jeżeli czujnik siły jest wyposażony w moduł Bluetooth, możliwe jest elektroniczne rejestrowanie i przetwarzanie siły. Zasilanie czujnika siły odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji. Moduł Bluetooth K1831 można połączyć z czujnikiem siły przez złącze USB typu C.
Dane techniczne
Patrz wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Za pomocą czujnika siły możliwe jest kontrolowanie procesu mocowania.
Zakres temperatury
0°C do +65°C.
Montaż
Czujnik siły mocuje się śrubami DIN 12 przez otwór D1 na stole montażowym. Dopiero wówczas możliwe jest przymocowanie dociskacza szybkomocującego do czujnika siły śrubami przez otwory D2.
Bezpieczeństwo
Czujniki siły nie nadają się do ochrony osób.
Wskazówka dotycząca planu
1) Czujnik siły
2) USB typu C
2) USB typu C
Accessory
Dociskacz pionowy K1255.
Dociskacz poziomy K0660.
Dociskacz pionowy K0662.
Moduł Bluetooth K1831.
Brama sieciowa K1494.
Dociskacz poziomy K0660.
Dociskacz pionowy K0662.
Moduł Bluetooth K1831.
Brama sieciowa K1494.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.