Opis
Materiał
Obudowa z TPU.
Powłoka kabla z PUR.
Nakrętka radełkowana mosiężna.
Zestyki z brązu.
Powłoka kabla z PUR.
Nakrętka radełkowana mosiężna.
Zestyki z brązu.
Wersja
Nakrętka radełkowana cynowana.
Zestyki pozłacane.
Liczba biegunów: 5
kodowanie A.
ekranowane.
Zestyki pozłacane.
Liczba biegunów: 5
kodowanie A.
ekranowane.
Wskazówka
Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym. Łącznik wtykowy wtopiony w kabel.
Kabel nie zawiera PCV, silikonu ani halogenów.
Odpowiedni do łańcuchów zgarniakowych.
Akcesoria do dociskaczy z czujnikiem siły K1463.
Kabel nie zawiera PCV, silikonu ani halogenów.
Odpowiedni do łańcuchów zgarniakowych.
Akcesoria do dociskaczy z czujnikiem siły K1463.
Dane techniczne
Przekrój: 5 x 0,34 mm2
Napięcie: U maks. 60 V
Prąd: I maks. 4 A
Rezystencja izolacji: > 1G Ω
Liczba cykli: maks. 100
Stopień zanieczyszczenia: 3
Stopień ochrony: IP67
Zastosowanie
Łączniki wtykowe z przyłączem gwintowanym i kablem pełnią funkcję przewodów przyłączeniowych dla czujników i siłowników.
Ekran kabla chroni przed zakłóceniami zewnętrznymi i zapewnia prawidłowe przenoszenie sygnału.
Ekran kabla chroni przed zakłóceniami zewnętrznymi i zapewnia prawidłowe przenoszenie sygnału.
Zakres temperatury
stały: -50°C do +80°C
ruchomy: -25°C do +80°C
łańcuch zgarniakowy: -25°C do +80°C
ruchomy: -25°C do +80°C
łańcuch zgarniakowy: -25°C do +80°C
Wskazówka dotycząca planu
1) gniazdo, 2) wtyk
1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)
4 = czarny (BK)
5 = szary (GY)
1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)
4 = czarny (BK)
5 = szary (GY)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.