Polichlorek winylu (PVC) jest termoplastem amorficznym. Zalicza się do najstarszych i najszerzej stosowanych tworzyw termoplastycznych.
PVC stosowany jest w przeważającej mierze w przemyśle budowlanym do profili okiennych, przewodów rurowych oraz okładzin podłogowych.
Nazwa skrócona | PVC |
Nazwa | Polichlorek winylu |
Właściwości mechaniczne |
|
Stan próbki do badania | standardowy |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | b.d. |
Moduł Younga (sprężystość) [Mpa] | 3000 |
Twardość kulkowa [Mpa] | 130 |
Właściwości fizyczne |
|
Gęstość [g/cm³] | 1,38 |
Temperatura topnienia [°C] | 80 |
Temperatury zastsowania |
|
Maks. temperatura przez krótki czas [°C] | 70 |
Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C] | 60 |
Min. temperatura zastosowania [°C] | -30 |
Pozostałe właściwości |
|
Palność wg UL 94 | V-0 |
Absorbcja wody | 0,4 |
Odporność chemiczna |
|
smary i oleje mineralne | + |
benzyna | + |
kwasy słabe/silne | +/- |
ługi słabe/silne | +/+ |
tetrachloreten | + |
trichloreten | - |
aceton | - |
alkohole | + |
Odporność na hydrolizę | + |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | o |
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.