text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Polypropylen

Polipropylen (PP), Polipropylen z 30% zawartością włókna szklanego (PP GF 30)

Polipropylen (PP) należy do rodziny poliolefin. PP posiada bardzo dobrą odporność chemiczną i ze względu na skład cząsteczkowy jest szczególnie przyjazny dla skóry i nieszkodliwy fizjologicznie.

Dzięki gęstości wynoszącej ok. 0,9 g/cm³ polipropylen jest najlżejszym tworzywem sztucznym w standardowym zakresie.

Dzięki tym właściwościom oraz niewielkiej absorbcji wody PP znakomicie nadaje się do lekkich, stabilnych kształtowo opakowań do żywności oraz komponentów z zakresu armatury.

Nazwa skrócona

PP

PP GF 30

Nazwa

Polipropylen
(homopolimer)

Polipropylen z 30% włókien szklanych

Właściwości mechaniczne

 

 

  Stan próbki do badania

standardowy

standardowy

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

b.d.

b.d.

  Moduł Younga (sprężystość) [Mpa]

1450

7000

  Twardość kulkowa [Mpa]

72

110

Właściwości fizyczne

 

 

  Gęstość [g/cm³]

0,903

1,12

  Temperatura topnienia [°C]

163

165

Temperatury zastosowania

 

 

  Maks. temperatura przez krótki czas [°C]

140

140

  Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C]

100

100

  Min. temperatura zastosowania [°C]

0

-30

Pozostałe właściwości

 

 

  Palność wg UL 94

HB

HB

  Absorbcja wody
  (normalne warunki klimatyczne) [%]

<0,1

<0,1

Odporność chemiczna

 

 

  smary i oleje mineralne

+

+

  benzyna

+

+

  kwasy słabe/silne

+/+

+/+

  ługi słabe/silne

+/+

+/+

  tetrachloroeten

+

o

  trichloroeten

+

o

  aceton

+

+

  alkohole

+

+

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

+

+

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

o

o

+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.