text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Polioksymetylen

POM

POM należy do rodziny poliacetali i jest częściowo krystalicznym termoplastem. POM bardzo dobrze zachowuje wymiary w wilgotnym otoczeniu i ze względu na dobre właściwości mechaniczne z reguły stosowany jest bez wzmocnienia.

Przy zastosowaniu należy uwzględnić dobrą rozszerzalność cieplną.

Nazwa skrócona

POM

Nazwa

Polioksymetylen (kopolimer)

Właściwości mechaniczne

 

  Stan próbki do badania

standardowy

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

b.d.

  Moduł Younga (sprężystość) [Mpa]

2700

  Twardość kulkowa [Mpa]

145

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,4

  Temperatura topnienia [°C]

167

Temperatury zastosowania

 

  Maks. temperatura przez krótki czas [°C]

140

  Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C]

100

  Min. temperatura zastosowania [°C]

-50

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

HB

  Absorbcja wody
  (normalne warunki klimatyczne) [%]

0,2

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

+

  benzyna

+

  kwasy słabe/silne

+/-

  ługi słabe/silne

+/+

  tetrachloroeten

+

  trichloroeten

-

  aceton

+

  alkohole

+

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

+

  warunki pogodowe/promieniowanie UV

o

 + odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.