Polietylen (PE) należy do rodziny poliolefin. PE charakteryzuje się ogólnie dobrą odpornością chemiczną oraz wysoką wiązkością i wydłużenie przy zerwaniu.
Tak jak wszystkie poliolefiny PE praktycznie nie przyjmuje wody, a jako produkt składający się wyłącznie z węglowodorów jest fizjologicznie nieszkodliwy. Obszar zastosowania PE jest bardzo szeroki i obejmuje zakres od folii do pakowania żywności (PE-LD oraz PE-LLD) p przewody rurowe i duże zbiorniki na substancje płynne (PE-HD).
Nazwa skrócona | PE-HD | PE-LD |
Nazwa | Polietylen | Polietylen |
Właściwości mechaniczne |
|
|
Stan próbki do badania | standardowy | standardowy |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | b.d. | b.d. |
Moduł Younga (sprężystość) [Mpa] | 1350 | 200 |
Twardość kulkowa [Mpa] | 57 | 15 |
Właściwości fizyczne |
|
|
Gęstość [g/cm³] | 0,96 | 0,92 |
Temperatura topnienia [°C] | 135 | 110 |
Temperatury zastosowania |
|
|
Maks. temperatura przez krótki czas [°C] | 100 | 100 |
Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C] | 90 | 70 |
Min. temperatura zastosowania [°C] | -80 | -80 |
Pozostałe właściwości |
|
|
Palność wg UL 94 | HB | HB |
Absorbcja wody | <0,1 | <0,1 |
Odporność chemiczna |
|
|
smary i oleje mineralne | + | + |
benzyna | + | + |
kwasy słabe/silne | +/+ | +/o |
ługi słabe/silne | +/+ | +/+ |
tetrachloroeten | + | - |
trichloroeten | o | - |
aceton | + | o |
alkohole | + | + |
Odporność na hydrolizę | + | o |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | o | o |
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.