Tworzywa z poliamidu 6 (PA 6) są częściowo krystalicznymi termoplastami. Dzięki absorbcji wody (do 3%) osiąga się stan ciągliwo-twardy o następujących cechach:
- wysoka udarność
- wysoka odporność na ścieranie
- dobre właściwości ślizgowe
Dodatek 10 - 60% włókien szklanych (GF) pozwala na znaczne zwiększenie wytrzymałości oraz temperatury zastosowania dla podzespołów szczególnie obciążonych.
Dodatek kulek szklanych (GB) zwiększa wytrzymałość komponentu i zapobiega odkształceniom podczas schładzania. Generalnie przy stosowaniu poliamidu należy uwzględnić zmiany wymiarów spowodowane absorbcją wody.Nazwa skrócona | PA 6 | PA 6 GF 30 | PA 6 GB 30 |
Nazwa | Poliamid | Poliamid z 30% włókien szklanych | Poliamid z 30% szklanych kulek |
Właściwości mechaniczne |
|
|
|
Stan próbki do badań | suchy/wilgotny | suchy/wilgotny | suchy/wilgotny |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | b.d. | 175/110 | 80/55 |
Moduł Younga (sprężystość) [Mpa] | 3000/1000 | 9000/6000 | 5700/3400 |
Twardość kulkowa [Mpa] | 150/70 | 220/150 | 180/105 |
Właściwości fizyczne |
|
|
|
Gęstość [g/cm³] | 1,14 | 1,36 | 1,36 |
Temperatura topnienia [°C] | 220 | 220 | 220 |
Temperatury stosowania |
|
|
|
Maks. temperatura przez krótki czas [°C] | 180 | 200 | 200 |
Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C] | 90 | 130 | 90 |
Min. temperatura zastosowania [°C] | -40 | -40 | -40 |
Pozostałe właściwości |
|
|
|
Palność wg UL 94 | HB | HB | HB |
Absorbcja wody | 3 | 2,1 | 2,1 |
Odporność chemiczna |
|
|
|
smary i oleje mineralne | + | + | + |
benzyna | + | + | + |
kwasy słabe/silne | o/- | o/- | o/- |
ługi słabe/silne | +/o | o/- | +/o |
tetrachloroeten | + | + | + |
trichloroeten | + | + | + |
aceton | + | + | + |
alkohole | + | + | + |
Odporność na hydrolizę | o | o | o |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | o | o | o |
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.