text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Poliamid

Poliamid (PA 12)

Poliamid 12 (PA 12) charakteryzuje się najmniejszą absorbcją wody spośród wszystkich poliamidów.

Z tego względu można stosować go w obszarach, gdzie wymagane są dobre właściwości mechaniczne PA przy jednoczesnej dobrej stałości wymiarów.

Nazwa skrócona

PA 12

Nazwa

Poliamid
(polimer)

Właściwości mechaniczne

 

  Stan próbki do badania

suchy/wilgotny

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

b.d.

  Moduł Younga (sprężystość) [Mpa]

1500/1100

  Twardość kulkowa [Mpa]

95/80

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,01

  Temperatura topnienia [°C]

180

Temperatury zastosowania

 

  Maks. temperatura przez krótki czas [°C]

150

  Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C]

95

  Min. temperatura zastosowania [°C]

-70

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

HB

  Absorbcja wody
  (normalne warunki klimatyczne) [%]

0,8

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

+

  benzyna

+

  kwasy słabe/silne

+/-

  ługi słabe/silne

+/+

  tetrachloroeten

+

  trichloroeten

o

  aceton

+

  alkohole

+

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

o

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

o

+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.