text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

POKRĘTŁA KRZYŻOWE

Jeśli potrzebne są stabilne i łatwe w obsłudze uchwyty, optymalnym rozwiązaniem jest pokrętło krzyżowe KIPP. Oprócz szerokiego wyboru uchwytów obsługowych HEINRICH KIPP WERK oferuje również pokrętła krzyżowe zgodne z DIN 6335. Wszechstronne w zastosowaniu pokrętła wykonane są z trwałych materiałów, takich jak aluminium, stal nierdzewna, żeliwo szare lub tworzywa sztuczne. Do wyboru dostępne są również z powierzchnią niepowlekaną trowalizowaną lub polerowaną.

Zastosowania pokręteł krzyżowych

Uniwersalne pokrętło krzyżowe stosowane jest zarówno jako element przytrzymujący, jak i mocujący do ręcznej obsługi w wielu dziedzinach. Pokrętła krzyżowe wykorzystuje się w wielu branżach, m.in. w budowie maszyn i instalacji, produkcji narzędzi i przyrządów, produkcji urządzeń sportowych, przemyśle meblowym i technologiach medycznych i rehabilitacyjnych. Jako element standardowy pokrętła krzyżowe znacząco ułatwiają ręczną regulację.

Sposób działania pokręteł krzyżowych

Pokrętła krzyżowe dostępne są z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, a także z otworem pasowanym lub jako półfabrykat. Oferowane są również pokrętła krzyżowe szybkomocujące, umożliwiające szybkie i pewne mocowanie np. osłon. Nowoczesne pokrętła krzyżowe KIPP nie tylko dobrze leżą w dłoni, ale także wyróżniają się atrakcyjnym wyglądem. W naszym szerokim asortymencie znaleźć można wysokiej jakości modele z aluminium, stali nierdzewnej, żeliwa szarego oraz tworzyw sztucznych. Zachęcamy do zapoznania się również z naszą ofertą praktycznych uchwytów pałąkowych i pokręteł gwiaździstych. Zachęcamy do zapoznania się również z°naszą ofertą praktycznych uchwytów pałąkowych i°pokręteł gwiaździstych.