Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0752

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Uchwyt powlekany tworzywem sztucznym o drobnej strukturze.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czerwone RAL 3003 o drobnej strukturze.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0752 Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 248 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolorRozmiarXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0752.10527X10czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 36,29 PLN
K0752.10527X15czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 36,29 PLN
K0752.10527X20czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 36,29 PLN
K0752.10527X25czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 36,29 PLN
K0752.10527X30czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 36,29 PLN
K0752.10527X35czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 37,28 PLN
K0752.10527X40czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 37,28 PLN
K0752.10527X45czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 37,28 PLN
K0752.10527X50czerwony RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 37,28 PLN
K0752.10627X10czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 36,29 PLN
K0752.10627X15czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 36,29 PLN
K0752.10627X20czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 36,29 PLN
K0752.10627X25czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 36,29 PLN
K0752.10627X30czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 36,29 PLN
K0752.10627X35czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 37,28 PLN
K0752.10627X40czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 37,28 PLN
K0752.10627X45czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 37,28 PLN
K0752.10627X50czerwony RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 37,28 PLN
K0752.20627X15czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 48,11 PLN
K0752.20627X20czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 48,11 PLN
K0752.20627X25czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 48,11 PLN
K0752.20627X30czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 48,11 PLN
K0752.20627X35czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 50,55 PLN
K0752.20627X40czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 50,55 PLN
K0752.20627X45czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 50,55 PLN
K0752.20627X50czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 50,55 PLN
K0752.20627X55czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 50,55 PLN
K0752.20627X60czerwony RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 50,55 PLN
K0752.20827X15czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 48,11 PLN
K0752.20827X20czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 48,11 PLN
K0752.20827X25czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 48,11 PLN
K0752.20827X30czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 48,11 PLN
K0752.20827X35czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 50,55 PLN
K0752.20827X40czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 50,55 PLN
K0752.20827X45czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 50,55 PLN
K0752.20827X50czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 50,55 PLN
K0752.20827X55czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 50,55 PLN
K0752.20827X60czerwony RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 50,55 PLN
K0752.21027X15czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 48,11 PLN
K0752.21027X20czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 48,11 PLN
K0752.21027X25czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 48,11 PLN
K0752.21027X30czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 48,11 PLN
K0752.21027X35czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 50,55 PLN
K0752.21027X40czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 50,55 PLN
K0752.21027X45czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 50,55 PLN
K0752.21027X50czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 50,55 PLN
K0752.21027X55czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 50,55 PLN
K0752.21027X60czerwony RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 50,55 PLN
K0752.30827X15czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 58,76 PLN
K0752.30827X20czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 58,76 PLN
K0752.30827X25czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 58,76 PLN
K0752.30827X30czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 58,76 PLN
K0752.30827X35czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 61,34 PLN
K0752.30827X40czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 61,34 PLN
K0752.30827X45czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 61,34 PLN
K0752.30827X50czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 61,34 PLN
K0752.30827X55czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 61,34 PLN
K0752.30827X60czerwony RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 61,34 PLN
K0752.31027X15czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 58,76 PLN
K0752.31027X20czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 58,76 PLN
K0752.31027X25czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 58,76 PLN
K0752.31027X30czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 58,76 PLN
K0752.31027X35czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 61,34 PLN
K0752.31027X40czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 61,34 PLN
K0752.31027X45czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 61,34 PLN
K0752.31027X50czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 61,34 PLN
K0752.31027X55czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 61,34 PLN
K0752.31027X60czerwony RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 61,34 PLN
K0752.41027X20czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 75,10 PLN
K0752.41027X25czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 75,10 PLN
K0752.41027X30czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 75,10 PLN
K0752.41027X35czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 79,45 PLN
K0752.41027X40czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 79,45 PLN
K0752.41027X45czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 79,45 PLN
K0752.41027X50czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 79,45 PLN
K0752.41027X55czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 79,45 PLN
K0752.41027X60czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 79,45 PLN
K0752.41027X70czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 93,61 PLN
K0752.41027X80czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 93,61 PLN
K0752.41027X90czerwony RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 93,61 PLN
K0752.41227X20czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 75,10 PLN
K0752.41227X25czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 75,10 PLN
K0752.41227X30czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 75,10 PLN
K0752.41227X35czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 79,45 PLN
K0752.41227X40czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 79,45 PLN
K0752.41227X45czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 79,45 PLN
K0752.41227X50czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 79,45 PLN
K0752.41227X55czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 79,45 PLN
K0752.41227X60czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 79,45 PLN
K0752.41227X70czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 93,61 PLN
K0752.41227X80czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 93,61 PLN
K0752.41227X90czerwony RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 93,61 PLN
K0752.51227X25czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 118,70 PLN
K0752.51227X30czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 118,70 PLN
K0752.51227X35czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 123,95 PLN
K0752.51227X40czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 123,95 PLN
K0752.51227X45czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 123,95 PLN
K0752.51227X50czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 123,95 PLN
K0752.51227X55czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 123,95 PLN
K0752.51227X60czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 123,95 PLN
K0752.51227X70czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 130,14 PLN
K0752.51227X80czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 130,14 PLN
K0752.51227X90czerwony RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 130,14 PLN
K0752.51627X25czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 118,70 PLN
K0752.51627X30czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 118,70 PLN
K0752.51627X35czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 123,95 PLN
K0752.51627X40czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 123,95 PLN
K0752.51627X45czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 123,95 PLN
K0752.51627X50czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 123,95 PLN
K0752.51627X55czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 123,95 PLN
K0752.51627X60czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 123,95 PLN
K0752.51627X70czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 130,14 PLN
K0752.51627X80czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 130,14 PLN
K0752.51627X90czerwony RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 130,14 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl