Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestaw napinaczy łańcuchowych, stalowe
K1650

Zestaw napinaczy łańcuchowych, stalowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Hak naprężający stalowy.
Podparcie drugostronne stalowe.
Łańcuch rolkowy stalowy.
Wersja:Stal ulepszona.Wskazówka:Napinacze łańcuchowe stosuje się głównie w budowie maszyn i instalacji.
Za pomocą napinaczy łańcuchowych możliwe jest bezpieczne i skuteczne mocowanie okrągłych, nieforemnych i dużych oraz bardzo dużych przedmiotów obrabianych w najprostszy i najszybszy sposób.

Nadaje się do cylindrycznych przedmiotów obrabianych, korpusów zaworów, tłoków itd.

Zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego umożliwia zredukowanie obciążenia na przedmiot obrabiany.
Zastosowanie:Na podparciu drugostronnym za pomocą nakrętki radełkowanej można wstępnie ustawić długość łańcucha i siłę mocującą. Wymagany moment obrotowy ustawia się na haku naprężającym.Wyposażenie:Łańcuchy rolkowe stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych K1655.
Zamki naprężające stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych K1656.
Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych K1662.
Nakrętki do rowków teowych DIN 508 rozszerzone, K0377.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762, K0869.
Pamiętaj:- Kąt otwarcia łańcucha nie powinien być większy niż 30°.
- Maksymalne dopuszczalne momenty obrotowe dokręcania.
Zakres dostawyZestaw napinacza łańcucha K1650.15:
- Hak naprężający.
- Podparcie drugostronne.
- 4× łańcuchy rolkowe (2× 492 mm, 1× 238 mm, 1× 15,9 mm).
- 4× ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia.
- 6× elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania.
- Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających.

Zestaw napinacza łańcucha K1650.40:
- Hak naprężający.
- Podparcie drugostronne.
- 4× łańcuchy rolkowe (1× 991 mm, 1× 483 mm, 1× 229 mm, 1× 25,4 mm).
- 4× ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia.
- 6× elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania.
- Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1650 Zestaw napinaczy łańcuchowych, stalowe 1,1 MB
 Wskazówka techniczna dotycząca napinaczy łańcuchowych 759 kB

Rysunki

Zestaw napinaczy łańcuchowych, stalowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

B1B2DD1H
maks.
H
min.
H1
maks.
H1
min.
H2H3Skok
S
LL1L2S1SWmaks.
moment obrotowy
Nm
maks. siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K1650.15503420M125410883118100181525342146,518364515 3 723,30 PLN
K1650.40644433M1670146110153122252136372961,531469040 5 268,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl