Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podkładki obrotowe ze śrubą kołnierzową
K0872

Podkładki obrotowe ze śrubą kołnierzową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Podkładka obrotowa ze stali do nawęglania.
Śruba kołnierzowa ze stali ulepszanej.
Wersja:Podkładka obrotowa utwardzana dyfuzyjnie i oksydowana.
Śruba kołnierzowa ulepszana i oksydowana.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0872 Podkładki obrotowe ze śrubą kołnierzową 151 kB

Rysunki

Podkładki obrotowe ze śrubą kołnierzową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BCDEFGSWJCADOsp.CenaZamów
K0872.900103224886M6514 78,62 PLN
K0872.90012402710108M8619 144,54 PLN
K0872.90016503310108M8619 182,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl